Apparaten voor koeling met omgevingslucht zijn geschikt om warmte op zeer economische wijze af te voeren. Voorwaarde: relatief schone omgevingslucht, temperaturen die onder de gewenste kastbinnentemperatuur liggen.
Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur
op een constant niveau gehouden dat onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast...
De koeleenheid is geïntegreerd in de kastdeur en sluit daardoor perfect aan bij het totaalbeeld van de kast. De bestaande deur is eenvoudig en zonder mechanische bewerking door deze oplossing te vervangen, ook tijdens bedrijf. Koelvermogen tot 1,5...
Efficiënte vloeistofkoeling wordt daar ingezet waar een hoog koelvermogen is vereist, zoals bijv. in de proces- en machinekoeling of bij het afvoeren van warmte uit kasten via lucht/water-warmtewisselaars.
De klimaatconcepten van Rittal omvatten het gehele spectrum aan koeling: van een vrijstaand rack tot een complete computerruimte. Daarbij staan veiligheid en efficiëntie op de voorgrond.
Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden. Onze Outdoor-klimatiseringsoplossingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Behalve bijzonder efficiënte koelaggregaten zijn bijv. ook ventilatoren met...
Door optimaal op elkaar afgestemde componenten sluiten de klimatiseringscomponenten perfect aan op de gestelde eisen. De efficiëntie en de veiligheid van de klimatiseringscomponenten zijn met behulp van monitoring, regeling en individuele...