Metalen slang A

Artikelnummer:  1.560.1160.00

Slang van gegalvaniseerd staal

Artikelnummer:
1.560.1160.00
Product omschrijving
Bescherming voor kabels en draden
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Flexibele buizen van gegalvaniseerd staal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 40
Draad DN
11
Bedrijfstemperatuurbereik
-100 °C...300 °C
bend radius
30 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097