- Artikelnummer:
- SZ 4155.510
- Product omschrijving
- Compacte buislamp 18 W met hoge lichtopbrengst.
- Voordelen
- Eenvoudige en snelle montage
- Materiaal
- Kunststof
- Levering
- Universeelverlichting
Geïntegreerde bewegingsmelder
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Incl. bevestigingsmateriaal
- Nominaal vermogen
- 18 W
- Ballast
- EVG met breed spanningsbereik
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding via connector
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Integrated motion sensor
- Ja
- Lichtbundel
- Compact-buislamp, sokkel 2G11
- Beschermklasse
- I (Beschermingsgeleider)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerd, aan/uit/bewegingsmelder
- Light cover
- Ja
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Inbouwmogelijkheden
- TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
- TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
- SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
- SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
- AE, CM, TP: met universele montagebeugel
- AE: met rail voor interieuropbouw
- Afmetingen
- Breedte: 345 mm
Hoogte: 95 mm
Diepte: 55 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...45 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,877 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Universeelverlichting, met geïntegreerde bewegingsmelder, 18W 110-240V 50/60 Hz, 343x95x55 mm BxHxD, UL