Bodems

Bodemplaten

Bodemplaten met verschillende functies: voor kabelinvoer in de breedte of diepte, of voor beluchting

Bodemplaten

Bodemplaat voor VX, VX IT, VX SE

Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening is mogelijk via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.

Bodemplaten

Schuifplaat voor VX, VX IT, VX SE

Voor een variabele compensatie en een flexibele opening in het bodembereik. Combineerbaar met vaste bodemplaten.

Bodemplaten

Bodemplaatset, meerdelig, gesloten voor VX IT

Meerdelige bodemplaatset bestaande uit gesloten bodemplaatmodulen en een schuifplaat voor het invoeren van kabels.

Bodemplaten

Bodemplaatmodulen, geventileerd voor VX IT

Voor het afsluiten van de bodem.

Bodemplaten

Bodemplaatmoduul, ééndelig, met borstelstrip voor VX IT

Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.

Bodemplaten

Bodemplaatmoduul, meerdelig, met borstelstrip, zeer dicht voor VX IT

Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.

Bodemplaten

Bodemplaatmoduul voor kabelinvoer via de zijkant voor VX IT

Aan beide zijden met verstelbare opening en borstelstrips. Door de uitvoering met open zijkant kan het bodemplaatmoduul ook worden gemonteerd bij al ingevoerde kabels.

Bodemplaten

Bodembevestigingsbeugel voor VX, VX IT

Om de kast aan de vloer te verankeren, vooral wanneer de kast naar voren helt en zou kunnen kantelen, of niet in een kastenrij is te integreren.

Bodemplaten

Bodemplaat voor TP

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.

Bodemplaten

Afdekplaat voor TP

Als deksel voor een TP-onderdeel.

Bodemplaten

Bodemplaat, ééndelig, met ventilatieopeningen voor TS IT, TX CableNet

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Bodemplaten

Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Bodemplaten

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer, achter voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS-IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Bodemplaten

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer, achter voor TS, TS IT, VX SE

Bodemplaatmodule voor kabelinvoer voor DK-TS, voor toepassing in het bodemframe van netwerkbehuizingen. Gebruik door vervangen van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Bodemplaten

Bodemplaatmodulen, geventileerd voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen, geventileerd, voor kabelinvoer voor TS, TS IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Bodemplaten

Klemdelen voor bodemplaten

Ter vervanging en voor extra bevestiging van de bodemplaten in TS, SE, CM, TP.

Bodemplaten

Bodemplaten voor DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry