Toetsenborden, tableaus en schuifladen Schuifladen en kleppen Laden en kleppen voor de inbouw in 19"-niveaus of in vlakken. Schuifladen en kleppen Schuiflade 19"/2 HE voor toetsenbord en muis Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 390 x 32 x 139 mm, tableau voor standaard mouse of trackball. Meer lezen Schuifladen en kleppen Schuiflade voor toetsenbord en muis met tableau voor mousepad Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 460 x 42 x 170 mm, standaard mouse of trackball. Meer lezen Schuifladen en kleppen Toetsenbordschuiflade 1 HE voor twee 19"-bevestigingsniveaus Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor opname van: Toetsenborden tot max. 420 x 40 x 220 mm, volledig uitschuifbaar, afsluitbaar. Meer lezen Schuifladen en kleppen Toetsenbordschuiflade 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor toetsenborden tot 430 mm breedte en 250 mm diepte bij omgeklapte frontplaat. Meer lezen Schuifladen en kleppen Papieruitnamedeksel Voor inbouw in vlakke delen Voor inbouw in vlakken, maakt op eenvoudige wijze het uit de printer nemen van pagina's mogelijk, zonder de behuizingsdeur te openen. Meer lezen Schuifladen en kleppen Uitklapbare toetsenbordhouder voor toetsenbord en muis Voor de inbouw in 600 en 800 mm brede deuren en 19"-zwenkraam en -behuizingen. Meer lezen