Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen Monitoren en toebehoren TFT-monitors in beeldschermdiagonalen van 15" tot 19", deels uitgevoerd als touchscreen Monitoren en toebehoren TFT-monitor TFT-monitor en toebehoren voor bedieningsbehuizingen. Meer lezen Monitoren en toebehoren TFT-houder Geschikt voor de montage van TFT's op behuizingsbevestigingen CP-S, CP-L en verticale draagarm via behuizingsbevestiging, kantelbaar. Meer lezen Monitoren en toebehoren Monitorhouder Geschikt voor de montage van monitoren met VESA-aansluiting MIS-D, MIS-E t/m 21". Door de variabele montage in de diepte is de monitor ergonomisch te verstellen door de gebruiker. Daarnaast zijn er drie instelmogelijkheden... Meer lezen