19"-techniek

Glijrails

Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten. Aan hoogbelastbare glijrails kunnen componenten met een statische belasting van 800 N worden bevestigd.

Glijrails

Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Glijrails

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau.

Glijrails

Glijrail voor TS-adapterprofiel, bevestiging aan één zijde

Met bevestiging aan één zijde aan de adapterprofielen, 482,6 mm (19").

Glijrails

Glijrail, 2 HE, vaste inbouw voor VX IT

Voor de montage aan een 19˝-bevestigingsniveau.

Glijrails

Glijrail voor TE

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau, voor ondersteuning van zware inch-componenten.

Glijrails

Glijrail voor TS adapterprofiel, bevestiging aan beide zijden

Met bevestiging aan beide zijden tussen de voorste en achterste adapterprofielen, 482,6 mm (19˝) resp. adapterstukken 482,6 mm (19˝).

Glijrails

Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, hoogbelastbaar voor VX IT

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT.

Glijrails

Glijrail VX voor adapterprofiel 19" met bevestiging aan beide zijden

Montage tussen het voorste en achterste adapterprofiel 19" resp. adapterstuk 19".

Glijrails

Hoogbelastbare glijrails voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus

Voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus, ter ondersteuning van zware ingebouwde componenten.

Glijrails

Glijrail VX voor adapterprofiel 19" met bevestiging aan één zijde

Montage aan het adapterprofiel 19" (482,6 mm).

Glijrails

Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Voor server- en netwerkbehuizingen met twee inch-montageniveaus, voor bevestiging aan gebogen en L-vormige profielen, 482,6 mm (19")-montageframe en op TE, uitschuifbaar.

Glijrails

Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, standaard voor twee 19"-bevestigingsniveaus

Voor twee bevestigingsniveaus, 482,6 mm (19˝), voor ondersteuning van zware inbouwcomponenten in het Data Rack.

Glijrails

Diepteprofielen voor Data Rack

Voor het bevestigen en stabiliseren van twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveaus in het Data Rack, in lengte instelbaar.

Glijrails

Diepteprofielen voor 19"-profielen

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.