Kabelgeleiding

Kabelgeleiding en -fixatie

Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelijke buigradius van de kabels. Kabelgeleidingssystemen, zoals bijv. kabelgoten en 19"-kabelgeleidingssystemen dienen voor een gestructureerde kabelgeleiding in de kast/behuizing.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabeldoorvoermoduul voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Wordt gebruikt voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, rond aan de wand gemonteerde behuizingen voor een dichte kabelinvoer. Kan naderhand bij reeds ingevoerde kabels worden aangebracht. Voorzien van een montagebevestiging voor het opvangen van de...

Kabelgeleiding en -fixatie

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Kabelgeleiding en -fixatie

Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.

Kabelgeleiding en -fixatie

Borstelstrip, zeer dicht

Speciale borstelstrips voor de totstandbrenging van zo dicht mogelijke doorvoeren van kabelbundels en leidingen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Randbeveiliging

Voor ommanteling van scherpe uitsparingen, biedt bescherming tegen verwonding resp. voorkomt beschadiging van de doorgevoerde kabels, inkortbaar.

Kabelgeleiding en -fixatie

Connectordoorvoer, klein

Voor voorgeconfectioneerde kabels met connector. Te gebruiken voor materiaaldikten tot 4 mm Met kabelbinders is een trekontlasting van de geconfectioneerde kabels te realiseren.

Kabelgeleiding en -fixatie

Borstelkit voor TX CableNet

Uitsparingen in de dakplaat ten behoeve van kabelgeleiding kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Kabelgeleiding en -fixatie

Connectordoorvoer voor connectoruitsparingen (24-polig)

Voor het doorvoeren van 2 voorgeconfectioneerde kabels via de connectoruitsparing, zonder hierbij de connector te demonteren.

Kabelgeleiding en -fixatie

Borstelstrip

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelslang

Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur.

Kabelgeleiding en -fixatie

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Combinatie van C-rail voor kabelbevestiging de bevestiging van kabels met behulp van kabelklemmen en een kabelgeleidingsrail met hamerkopjes voor het geleiden van kabels. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de combirail worden bevestigd.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelslanghouder

Voor kabelslang, bevestigingsmogelijkheid voor standaard kabelbinders voor kabelfixatie bij in-/uitgaan van de kabelslang aanwezig.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbinders

Voor het vastzetten van kabels aan het kastprofiel of montagesysteemdelen, eenvoudig in de ronde systeemgaten klikken.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelklemmen voor kabelbevestigingsrails

Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.

Kabelgeleiding en -fixatie

Overlengte-opslag

Voor bevestiging achterin behuizingen resp. voor bevestiging aan de zijkant van netwerkbehuizingen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, VX SE, TP

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbevestigingshoekstuk

Voor inbouw in bedieningsbehuizingen met draagarmaansluiting Ø 130 mm of 120 x 65 mm, kabelbevestiging naar keuze met kabelklemmen of kabelbinders.

Kabelgeleiding en -fixatie

Klittenband

Om kabels eenvoudig en snel vast te maken.

Kabelgeleiding en -fixatie

Isolatiekap voor schroefkop

Voor het afdekken van schroefkoppen, bijv. in de kabelgoot.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelklem voor C-rail, combirail

Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.

Kabelgeleiding en -fixatie

Draagsysteem voor kabelbanen voor VX, VX IT

Het in diepte verstelbare draagsysteem maakt de bevestiging van alle gangbare kabelbaansystemen mogelijk. Daarnaast is het draagsysteem aan alle 800 – 1200 mm diepe netwerkbehuizingen met opliggende dakplaatschroeven te bevestigen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelopvangrails, in diepte verstelbaar voor TS, TE

Voor TS en 19"-montageframe, door de in diepte verstelbare rails is een flexibele aanpassing van de lengte aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes mogelijk.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbaan, verticaal voor TS 8

Voor directe bevestiging tussen het dak- en bodemframe van een 2000 mm hoog frame, inbouwpositie naar keuze op het binnenste of buitenste bevestigingsniveau, baanbreedte 200 mm.

Kabelgeleiding en -fixatie

Bevestigingsbeugel voor combirail

Voor een variabele bevestiging van de combirails tussen twee systeemchassis in de kast.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, PC, sokkelsysteem VX

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgeleidingsbeugel

Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.

Kabelgeleiding en -fixatie

Combirails voor 19"

Kabelgeleiding en -fixatie

Snap-in kabelgeleiding

Voor een snelle montage zonder gereedschap in twee uitvoeringen: om vast te klikken en vast te draaien.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelhouders met klittenband zelfklevend

Universeel toepasbaar bij alle netwerkbehuizingen en serverracks, wandbehuizingen, montageplaten en bodemplaten.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgoot

Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgeleidingsset deuren voor VX, VX IT

Voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding aan de binnenzijde van de deuren van het kastsysteem VX, bij toepassing van een CMC III-handgreep.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

Voor bevestiging van de kabels met kabelbinders of klittenband, de kabelopvangrails worden in het behuizingprofiel gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelmanager

Systematische kabelgeleiding en opname van kabelreserven en overlengten, de elementen kunnen naar keuze afzonderlijk of gecombineerd voor het geleiden van kabels worden gebruikt.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Voor VX IT en TE. De lengte is flexibel aan te passen aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbaan voor TX CableNet

De bevestiging van een kabelsleuf achter aan de zijkant van het montageframe binnen het kastsysteem TX biedt de mogelijkheid tot verticaal kabelmanagement, onafhankelijk van het kast-/behuizingsframe.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelkooi voor TX CableNet

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerktoepassingen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Borstelkit voor kabelgoot VX IT

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Kabelgeleiding en -fixatie

Klittenbandsluiting

Dankzij de klittenbandsluiting kunnen reeds bevestigde kabels probleemloos worden losgemaakt en afzonderlijke kabels worden toegevoegd of verwijderd, ideaal voor gevoelige datakabels (glasvezel/Cu).

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelfixering

Voor deskundig en betrouwbaar fixeren van kabels en leidingen, de koppelbaarheid van de fixeringen maakt het mogelijk meerdere fixeringen, ook met verschillende afmetingen, met slechts 2 schroeven te bevestigen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerbeugel

Voor het opnemen van grotere hoeveelheden kabel, voor bevestiging aan de zijkant van 482,6 mm (19˝)-profielen en -montageframes in 800 mm brede netwerkbehuizingen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Aluminium popnagel

Voor veilige montage van kabelkanalen en voor het bevestigen van draagrails en montagerails.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgoot voor VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

Kabelgeleiding en -fixatie

Klittenband

Voor een geordende kabelinstallatie, beschermt de kabelmantel, kan gemakkelijk weer worden geopend en is herbruikbaar, individueel inkortbaar.

Kabelgeleiding en -fixatie

Glasvezelgeleidingsbeugels

Voor het plaatsen van glasvezel rangeer- resp. jumperkabels in de groeven van het binnenwerk, een rubberband houd verschillende glasvezel-kabels vast tot Ø 4,5 mm.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

Voor TS, PC, universele lessenaars TP, sokkels, ten behoeve van trekontlasting bij de kabelinvoer.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelbaan voor VX, VX IT

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, 19"-bevestiging, verbindingskam.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgeleidingspaneel 19"

Voor het opvangen van de rangeerkabel.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgoot, 2 HE

voor het opnemen van glasvezel- en koperen kabel, van het patch-panel afgaande vezels worden via de uitsparingen in de goot gelegd en kunnen via de zijkant worden verdeeld.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerpaneel met stalen beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerogen voor universele toepassing

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, allround-bevestiging voor universele toepassing, verbindingskam.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgeleiding op het 19"-niveau C-rail

Voor bevestiging tussen alle 482,6 mm (19˝)-niveaus.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerpaneel met rangeerogen for horizontal cable management

Voor horizontaal rangeren van de patchkabel met rangeerogen, maakt eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk door opening van de afzonderlijke ogen.

Kabelgeleiding en -fixatie

Schuiflade 19" Voor het opnemen van overlengte aan kabels

1 HE lade voor overlengtebevoorrading, gerangschikt, compact en veilig binnen de 19"-niveaus, monteerbaar tussen twee 19"-niveaus, onafhankelijk van het kastsysteem.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerpaneel met kunststof beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding en -fixatie

Glasvezel-rangeerpaneel, 1 HE 19"

1 He, 4 in de voorzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren van max. 48 vezels mogelijk.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Met uitsparing 390 x 40 mm (2 HE) of 390 x 20 mm (1 HE) met borstelstrip, montagemogelijkheid van kabelfixatiebeugels.

Kabelgeleiding en -fixatie

Rangeerpaneel met frontdeksel

Kabelinstallatieruimte met uitsparingen boven, uitgerust met klep en snelsluitingen voor optimale toegang, toevoer aan achterzijde via uitsparing met borstelstrips.

Kabelgeleiding en -fixatie

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Voor de opname van glasvezel- en koperkabels.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Maakt verdekte eenvoudige kabelgeleiding van ook grote kabelhoeveelheden mogelijk binnen het 19"-niveau, ten behoeve van een eenvoudige handling kan de complete frontplaat via de snelsluitingen worden verwijderd.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabelvingers voor VX IT

Voor HE afgestemde kabelgeleiding.

Kabelgeleiding en -fixatie

Kabeldoorvoer voor IW werkbladen

Geschikt voor boringen Ø 60 mm. Voor het doorvoeren van kabels met voorgeconfectioneerde connectoren zijn het draaideksel en de afdekkap eenvoudig van elkaar te scheiden.