Toebehoren

Kabelgeleiding

Toebehoren voor een flexibele invoer van kabels in kast- en behuizingssystemen en voor een efficiënte kabelgeleiding in behuizingen en in kasten met 19"-raster: kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, toebehoren voor kabelgeleiding in kasten/behuizingen, kabelgeleidingen 19".

Kabelgeleiding

Kabeldoorvoer, modulair

De modulaire kabeldoorvoer is uitgevoerd als modulaire kunststof wartelplaten en als modulaire afdichtingsframes leverbaar. Met de modulaire kabeldoorvoer is een volledig flexibele kabelinvoer mogelijk, ook van voorgeconfectioneerde kabels. De...

Kabelgeleiding

Kabelinvoer voor bodemopeningen

De bij de levering inbegrepen bodemplaten van de Rittal kast-/behuizingssystemen kunnen worden vervangen door verschillende bodemplaten voor invoertules. Kabelinvoer- en connectordoorvoertules zorgen voor een hoge IP-bescherming en zijn eenvoudig te...

Kabelgeleiding

Bodemplaten

In plaats van segmenten van de standaard driedelige bodemplaten toe te passen. Dit maakt een op de montageplaat afgestemde positionering mogelijk.

Kabelgeleiding

Wartelplaten

Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor industriële kasten/behuizingen in diverse uitvoeringen. Voor 19"-netwerk-wandpatchkasten EL naar keuze wartelplaten met borstelstrip of voor metrische wartels.

Kabelgeleiding

Kabelwartels

Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal, ook in EMC-uitvoering. Kabelwartels zijn leverbaar met hoge beschermklassen tot IP 68 resp. IP 69. Voor de voedingsmiddelenindustrie of clean rooms zijn kabelwartels in hygiënische...

Kabelgeleiding

Kabeldoorvoer

Voorgeconfectioneerde connectoren kunnen op verschillende manieren in de behuizing of kast worden ingevoerd: borstelstrips, trapvormige nippels, connector- resp. kabeldoorvoeren, adapters voor IP-compartimentering voor draagarmsystemen en randbeveiliging.

Kabelgeleiding

Kabelgeleiding en -fixatie

Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer...

Kabelgeleiding

Kabelgeleiding 19"

Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de...

Kabelgeleiding

HUMMEL kabelwartels

Rittal B.V. is exclusief vertegenwoordiger van Hummel AG in Nederland