Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.
***Nieuw***Rail voor flexibele interieuropbouw in het 25 mm-raster van AX-wand-/vloerkasten. Nu met een verhoogd draagvermogen van 100 N bij montage aan de kastnokken.
Rail voor flexibele interieuropbouw in AX-wand-/vloerkasten in combinatie met de nieuwe rail voor interieuropbouw AX. Voor de montage van bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, systeemverlichting LED, VX-kabelbevestigings- en montagerails.
Als alternatief voor het TS systeem-chassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.
Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.
Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.
Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.
Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.
Voor zware inbouwcomponenten zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en sleufmontagegaten in de montagerail maken elke bevestigingsmaat mogelijk.