Interieuropbouw Railsystemen Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos. Railsystemen Voorbereiding behuizing voor interieuropbouw Montagerail om behuizing voor railopbouw voor te bereiden. Meer lezen Railsystemen Chassis Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus. Meer lezen Railsystemen Rails en profielen Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus. Meer lezen Railsystemen C-rails Voor kabelinstallatie met kabelklemmen. Meer lezen Railsystemen OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Meer lezen Railsystemen OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. Meer lezen Railsystemen OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Meer lezen Railsystemen Montagerails Voor inbouw van zware componenten zoals transformatoren of steunisolatoren. Meer lezen Railsystemen Montagerail volgens EN 60 715 en toebehoren Voor direct opklikken van componenten. Meer lezen Railsystemen Bevestigingsplaten en montagebeugels Voor universele bevestiging aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster. Meer lezen