Aarding PE/PEN-railsysteem PE/PEN-railsysteem. PE/PEN-railsysteem Railsteun Nulader Voor de opbouw van 1-polige N- of PEN-aders. Meer lezen PE/PEN-railsysteem PE/PEN-railkoper E-Cu voor VX Volgens DIN EN 13 601. Met geïntegreerde boringen. Meer lezen PE/PEN-railsysteem PE/PEN-bevestigingsbeugel voor VX Voor de bevestiging van PE/PEN-railkoper 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 en 80 x 10 mm. Meer lezen PE/PEN-railsysteem Systeemstroomrail E-Cu met geïntegreerde boringen Geschikt voor de directe inbouw in kastsystemen, railsteunen, PE-PEN-combinaties in combinatie met PE/PEN-combibeugels en koppelstroken E-Cu. Meer lezen PE/PEN-railsysteem PE/PEN-combihoek E-Cu voor PE/PEN-combinaties De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1. Meer lezen PE/PEN-railsysteem Bevestigingsbeugel E-Cu De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1. Meer lezen PE/PEN-railsysteem Borgmoer M12 Zelfborgende moeren met kartelrand voor boringen in railkoper. Meer lezen