Toebehoren

Koppeltechniek

Ongeacht of er compleet uitgebouwde kasten-/behuizingsrijen worden getransporteerd of dat er afzonderlijke kasten/behuizingen op de standplaats worden opgesteld, er is voor alle koppelsituaties in de kastenbouw een passende oplossing: koppelingen, koppelafdichtingen, afdekkingen voor de koppelruimte.

Koppeltechniek

Koppelset voor AX, KX, AE, KL

Voor de koppeling van AX/KX-kasten en behuizingen. De hiervoor benodigde uitsparingen zijn door de klant aan te brengen.

Koppeltechniek

Koppelblok, intern voor VX, VX IT

Flexibel te positioneren en rondom aan de koppelplaats te monteren. De zijdelingse montage levert een overbouwbaar oppervlak dat gelijk ligt met het profiel.

Koppeltechniek

Koppelbevestiging, intern voor VX, VX IT

Flexibel te positioneren en rondom aan de koppelplaats te monteren. Voor een snelle en veilige montage, naar keuze vanaf de voorzijde of de zijkant.

Koppeltechniek

Snelkoppeling voor VX

Eenvoudig de schroeven indraaien, snelkoppeling met een hamer intikken en vastzetten.

Koppeltechniek

Buitenkoppeling voor VX, VX IT

Voor montage vanaf de buitenzijde aan verticale kastprofielen.

Koppeltechniek

Koppelhoek voor VX

Voor een stabiele verbinding in de hoeken van gekoppelde kasten/behuizingen.

Koppeltechniek

Koppelset VX25 aan TS 8

Ter uitbreiding van rijen TS 8-kasten met VX25-kasten.

Koppeltechniek

Koppelingspakking voor VX

Is afzonderlijk bij alle bestaande kastafmetingen voor koppeling te gebruiken. De afdichting is stevig en snel rondom op de profielzijden te bevestigen en kan op elk moment eenvoudig en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De afdichting is...

Koppeltechniek

Snelkoppeling, ééndelig voor TS/TS

Eenvoudig de schroeven indraaien, snelkoppeling met een hamer intikken en vastzetten.

Koppeltechniek

Snelkoppeling, driedelig voor TS/TS

Snelkoppeling inhangen, op sluitplaat aansluiten en vastzetten.

Koppeltechniek

Profielspanners, horizontaal voor TS/TS, TS/PS

Voor montage aan de horizontale kastprofielen.

Koppeltechniek

Profielspanners, verticaal voor TS/TS

Voor montage aan de verticale behuizingsprofielen van twee TS-behuizingen.

Koppeltechniek

Buitenkoppeling voor TS/TS

Voor montage aan de verticale behuizingsprofielen aan de buitenkant.

Koppeltechniek

Koppelhoek voor TS/TS

Voor een stabiele koppeling van behuizingen tijdens transport.

Koppeltechniek

Koppelplaatjes voor TS/TS, TS/PS

Voor extra stabilisatie of wanneer montageplaathouder, zwenkraam of railsteun de inbouw van een koppelhoek verhinderen.

Koppeltechniek

Koppelhoek

Als alternatief voor het koppelplaatje 4582.500 en voor individuele interieuropbouw.

Koppeltechniek

Combihoek voor VX, TS

Voor een optimale lastenverdeling bij kraantransport van gekoppelde behuizingen.

Koppeltechniek

Koppelbevestiging verticaal voor TS/TS

Voor het koppelen van twee ingerichte behuizingen aan het verticale kastprofiel. Door de fixeerbouten wordt de kast, bij hoogte- of zijverstelling tot ± 2 mm, in een gedefinieerde eindpositie vastgezet.

Koppeltechniek

Koppelbevestiging verticaal voor TS/TS met scheidingswand

Montage is alleen mogelijk in combinatie met de bevestigingsbeugels van de scheidingswand.

Koppeltechniek

Afdekking koppeling bovenzijde voor VX, VX IT, TS, TS IT

Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.

Koppeltechniek

Buitenkoppeling, 3 mm voor VX IT

Voor het koppelen van VX IT-frames die door een scheidingswand van elkaar moeten worden gescheiden. Maar ook bij het vervangen van een voorgemonteerde behuizing door een model in dezelfde uitvoering of bij het vervangen van een geïntegreerd frame...

Koppeltechniek

Koppelingen voor VX IT, TS IT

Voor koppeling van kasten uit de serie VX IT aan TS IT-kasten.

Koppeltechniek

Buitenkoppeling, 9 mm voor VX, VX IT, TS IT/TS IT met zijwanden

Voor het naderhand koppelen van kasten en vastgeschroefde of steekbare zijwanden.

Koppeltechniek

Koppelset voor TE/TE

Voor het zijdelings koppelen van kasten tot rijen.

Koppeltechniek

Afdekking koppeling verticaal

Ter compensatie van de opening tussen zijwanden bij de rug-aan-rug-koppeling. Voor kasthoogte 2200 mm of om kleine hoogten individueel op lengte in te korten.

Koppeltechniek

Verbindingskit voor gedeelde frames VX IT

Kit voor gedeelde frames VX IT.

Koppeltechniek

Set voor gedeelde frames TS

Kit voor gedeelde frames TS.

Koppeltechniek

Koppelset voor CS Toptec

Voor de koppeling van CS Toptec Outdoor-behuizingen.