- Artikelnummer:
- AX 2820.122
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats, af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoekafdekking: kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog
4 hoekafdekkingen
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Zijplinten, voor het afsluiten van een sokkeleenheid
- Components of the 1st generation of the base/plinth system cannot be combined with components of the 2nd generation
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 1.200 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 5,79 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
AX Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1200 mm