- Artikelnummer:
- SK 3311.610
- Voordelen
- Wordt aan de achterzijde van het serverrack gemonteerd en voorkomt hiermee, dat de thermische belasting van het serverrack door de omgevingsluchttechnische installatie moet worden afgevoerd
- Evenwichtige warmteverdeling in de warmtewisselaar door de heatpipe. Hierdoor heeft de warmtewisselaar altijd een evenwichtige warmtebelasting.
- Een deuropeningshoek van 135° maakt toegang aan de achterzijde van het serverrack mogelijk en vereenvoudigt de montage en configuratie in het rack
- Optimale energiebesparing, omdat er geen enkele vorm van opgenomen vermogen is
- Toepassingsgebieden
- Lucht-water-warmtewisselaar voor het tijdens bedrijf ombouwen van TS IT-racks.
- Mogelijkheden
- Dit zelfstandig functionerende apparaat vervangt de achterdeur
- De afgevoerde lucht wordt tot de ruimtetemperatuur gekoeld. De door het water opgenomen warmte wordt naar de externe koudwatervoorziening getransporteerd en daar weer tot op de benodigde aanvoertemperatuur gekoeld.
- De warmtewisselaar gebruikt de luchtstroom van de IT-apparatuur en vereist geen aanvullende ventilatoren voor het koelen
- Zeer laag drukverlies aan water- en luchtzijde, toch zeer compacte constructie
- Wateraansluiting uitsluitend van onderzijde
- Kleur
- RAL 7035
- Uitvoering
- Rackkoeling
- Opmerking
- De luchthoeveelheid (verwarmde af te voeren lucht) van de in de kast gemonteerde actieve 19"-componenten dient voldoende groot te zijn om het drukverlies van de geperforeerde achterdeur warmtewisselaar te overwinnen
- Het nuttig koelvermogen is gebaseerd op een uittredetemperatuur van 24 °C
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 105 mm - Max. koelvermogen
- 10 kW
- Bruikbare hoogte
- 42 HE
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Nominale volumestroom - luchthoeveelheid
- 2.700 m³/h
- Wateraansluitingen
- DN 25 (G 1" buitenschroefdraad)
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 6 bar
- Waterintredetemperatuur
- 15 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 76 kg
- EAN
- 4028177717008
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 10 kW