VX IT

Toebehoren voor VX IT

Alles wat voor de kastenbouw nodig is: het omvangrijke toebehorenprogramma voor alle toepassingen. Flexibiliteit, gebruikersvriendelijke montage en kosten-effectiviteit uit voorraad leverbaar.

Toebehoren voor VX IT

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Voor een perfecte verlichting van IT-racksystemen en IT-behuizingen.

Toebehoren voor VX IT

Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst. Eenvoudige aansluittechniek en energie-efficiënte toerentalregeling.

Toebehoren voor VX IT

Bodems

Toebehoren voor de kast-/behuizingsbodem bieden flexibele mogelijkheden voor bodemopbouw en voor het transport of ter stabilisatie van kasten/behuizingen. Stelvoeten, wielen en transporttoebehoren, bodemplaten, breedtedelingen, kantelbeveiliging en...

Toebehoren voor VX IT

Zijwanden

Met verschillende typen zijwanden kunnen open zijden van aanbouwkasten en IT-racks naar wens met een hoge beschermklasse of zonder gereedschap worden afgesloten.

Toebehoren voor VX IT

Sluitsystemen

De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

Toebehoren voor VX IT

Kabelgeleiding

Toebehoren voor een flexibele invoer van kabels in kast- en behuizingssystemen en voor een efficiënte kabelgeleiding in behuizingen en in kasten met 19"-raster: kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, toebehoren voor...

Toebehoren voor VX IT

Glijrails

Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten.

Toebehoren voor VX IT

Profielen

Profielen voor inch-opbouw.

Toebehoren voor VX IT

Legborden

Met opbergmogelijkheden en montagevlakken aan het kastframe of het 19"-niveau. Telescooprails en handgrepen breiden het assortiment legborden uit, die gedeeltelijk zonder gereedschap in IT-racks, serverracks, wandverdelers en industriële...

Toebehoren voor VX IT

Aarding

Aardingsmateriaal voor de opbouw van een veilige aardverbinding die voldoet aan de eisen van VDE en aan de laagspanningsrichtlijn. Afzonderlijke aardlitzen of direct op kast-/behuizingssystemen afgestemde totaalsystemen voor de aarding van frames of op...

Toebehoren voor VX IT

Power Distribution Unit PDU

Met de compacte PDU wordt elk IT-rack voorzien van een professionele Met de compacte PDU wordt elk IT-rack voorzien van een professionele stroomverdeling. In de IT-serverracks vindt de montage zonder gereedschap in de Zero-U-Space plaats. Door de...

Toebehoren voor VX IT

Power System Module PSM

Eén of twee voedingen met één of drie fasen, redundantie door omwisseling van de steekrichting van het insteekmoduul. Optionele meting van spanning, stroom en verbruik.

Toebehoren voor VX IT

Energy-Box, 19" uittrekbaar

Bedoeld voor de opname van gelijkspannings- en wisselspanningscomponenten, uittrekbare front biedt voor optimale toegang tot de bedradingsruimte van boven en onder.

Toebehoren voor VX IT

Luchtgeleiding/energie-efficiëntie

Een doeltreffende luchtgeleiding naar de inbouwcomponenten en luchtschotten tussen de vrije ruimten in en rondom het 19"-montageniveau reduceren de stromingsverliezen. Dit verhoogt de energie-efficiënte toepassing van de klimatisering...