Product loopt uit per: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 2305.000
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van een deuruitsparing voor alle gangbare monitoren tot 19".
- Levering
- Incl. ruit van veiligheidsglas
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Afmetingen
- Breedte: 470 mm
Hoogte: 430 mm - Montage-uitsparing
- Breedte:415 mm
Hoogte:375 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 375 mm
Zichtvensterhoogte: 325 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,2 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Monitorraam, buitenafmetingen 470x430 mm BxH, zichtvlak 375x325 BxH, benodigde uitsparing 415x375 mm BxH, IP 54
- Documentatie
- Info sheet