- Artikelnummer:
- DK 7280.035
- Product omschrijving
- De bevestigingsbeugel kan in elke netwerkbehuizing worden gemonteerd. De kabelaftakdoos dient als verzamelpunt van de voeding voor alle verbruikers (ventilatoren, lampen en wandcontactdoosstroken). Naast de toepassing als kabelaftakdoos of verzamelpunt kan de bevestigingsbeugel dankzij de geïntegreerde boringen ook de thermostaat (SK 3110.000) of de hygrostaat (SK 3118.000) opnemen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 bevestigingsbeugel
1 kabelaftakdoos
6 m aansluitkabel 3 x 1,5 mm² (soepel) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,887 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Product omschrijving
- DK Kabelaftakdoos, verzamelpunt van de voeding voor alle verbruikers, plaatstaal, RAL 7035
Kabelaftakdoos met multifunctionele bevestigingsbeugel
Artikelnummer: DK 7280.035
De kabelaftakdoos voor bevestiging aan het TS 8-kastprofiel of aan railsystemen is een verzamelpunt van de voeding voor alle verbruikers zoals ventilatoren, systeemverlichting of contactdoosstroken.