Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Extern display REM RD 96 voor netanalyser REM 801

Voor configuratie en weergave van de parameters en meetwaarden van de netanalyser REM 801 en de uitbreidingsmodulen daarvan.

Energy meter accessories

Aansluitmoduul REM 800-CON

Voor het aansluiten van externe meetpunten.

Energy meter accessories

Moduul voor stroommeting

Voor uitbreiding van de modulaire netanalyser REM 801 tot wel 92 stroommeetkanalen of de aansluiting van externe installatiedelen etc.

Energy meter accessories

Digitaal ingangsmoduul REM 800-DI 14

Het digitale ingangsmoduul breidt de functionaliteit van de netanalyser REM 801 uit met 14 extra digitale ingangen.