- Artikelnummer:
- SV 9666.130
- Product omschrijving
- Mogelijke inbouwdiepte 105 - 140 mm. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 300 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 438 mm x 266 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,21 kg
- Brutogewicht
- 3,22 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
-
ISV Montageplaatmodule, 500x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035