- Artikelnummer:
- SV 3586.020
- Product omschrijving
- Met koper ommantelde aluminium railsystemen, geschikt voor de opbouw van railsystemen met railsteun 9340.000/9340.050.
- Materiaal
- Aluminium
Koper
- Lengte
- 2.400 mm
- Nominale stroom max.
- 493 A
- Opmerking
- De nominale stroom resulteert uit een railkopertemperatuur van 65 °C en een omgevingstemperatuur van 35 °C
- Correctiefactordiagram volgens DIN EN 43 671
- Individueel op lengte in te korten
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- 30 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Gewicht/VE
- 27 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,05
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177686588
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
-
SV Railkoper CUPONAL E-Cu, 30x10 mm BxD, L=2400 mm, aluminiumhart met aangeperste kopermantel uit E-Cu