Stroomverdeling Railsystemen RiLine railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties. Complete oplossingen tot 1600 A voor AC- of DC-toepassingen. Railsystemen Railsystemen RiLine Compact Tot 160 A, 3-polig, eenvoudig en zonder gereedschap opsteken van de componenten, bescherming tegen aanraking rondom. Meer lezen Railsystemen Railsystemen Mini-PLS Tot 250 A, hartafstand 40 mm, 3-polig, ruimtebesparende steekverbinding van voren, houder overbouwbaar, rondom aanraakbeveiliging. Meer lezen Railsystemen Railsystemen RiLine Tot 1600 A, hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, rondom met aanrakingsbeveiliging, voor alle wereldmarkten. Meer lezen Railsystemen Zekeringscomponenten RiLine Innovatieve zekeringscomponenten voor IEC- of UL-toepassingen tot 630 A. Meer lezen Railsystemen Toebehoren RiLine Railsteunen 1-/2-polig, rails E-Cu, gelamelleerd railkoper, aansluittechniek (aderaansluitklemmen en vlakke klemmen, aansluitblok en systeemafdekkap) Meer lezen