Railsystemen 100-185 mm Railsteun, 3-polig Maximale railopname afhankelijk van de houder van 30 x 10 tot 100 x 10 mm. Railsteun, 3-polig Railsteun Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Meer lezen Railsteun, 3-polig Inzetstukjes voor aanpassing van de railafmetingen Voor aanpassing aan de railafmetingen 30x 10 tot 60x 10 in stappen van 10 mm. Meer lezen Railsteun, 3-polig Afstandsstukjes voor het reduceren van de railkoperbreedte Ter reducering van de railafmetingen in stappen van 10 mm. Meer lezen Railsteun, 3-polig Systeembevestiging Meer lezen