Railsystemen 100-185 mm Systeemstroomrail E-Cu Afmetingen van 12 x 5 tot 120 x 10 mm. Systeemstroomrail E-Cu Systeemstroomrail E-Cu Lengte: 2400 mm/rail. Meer lezen Systeemstroomrail E-Cu Railverbindingsstukken Voor het zonder boren aansluiten van Flat-PLS railsystemen. Meer lezen Systeemstroomrail E-Cu Bevestigingsbeugel E-Cu De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1. Meer lezen