Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.646
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 600 mm
- Afmetingen
- Breedte: 302 mm
Hoogte: 593 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177562745
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 400 mm en functieruimtehoogte 600 mm, 302x593 mm BxH, plaatstaal verzinkt