Railsystemen Flat-PLS Aansluittechniek Flat-PLS Opties voor alle aansluittypen op railsysteem Flat-PLS. Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitklemmen voor ronde aders Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel). Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitplaat voor kabelschoenen Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Railkoperklauw voor aansluitcomponenten Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Klauw met inpersmoer voor NH-zekeringlastscheiderstroken Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Schroef M10 Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Profiel voor aansluitrails Voor de verbinding van aansluitrails en verbindingssets van rechthoekig railkoper met Flat-PLS railsystemen, zonder te boren. Meer lezen