Stroomverdeling Ri4Power TS 8 Modulair systeem voor laagspanningsinstallaties met typegoedkeuring volgens IEC 61 439-1/-2 en DIN EN 61 439-1/-2, voor toepassing als besturingsinstallaties en energieverdelingen tot 5500 A. Ri4Power TS 8 Aanbouwkasten TS 8, stroomverdeling Aanbouwkasten TS 8, voor laagspanningsinstallaties met typegoedkeuring volgens IEC 61 439-1/-2 en DIN EN 61 439-1/-2. Meer lezen Ri4Power TS 8 Railsystemen RiLine Tot 1600 A, hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, rondom met aanrakingsbeveiliging, voor alle wereldmarkten. Meer lezen Ri4Power TS 8 Railsystemen Maxi-PLS Perfecte systeemtechniek in bijzonder compacte uitvoering, eenvoudig en traploze bevestiging op 4 bevestigingsniveaus van de Maxi-PLS rail. Meer lezen Ri4Power TS 8 Railsystemen Flat-PLS Zeer variabele systeemopbouw met standaard rechthoekig railkoper. Meer lezen Ri4Power TS 8 Railsysteem Ri4Power 185 mm Meer lezen Ri4Power TS 8 Railsystemen 100-185 mm Railsystemen tot 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Meer lezen Ri4Power TS 8 Verbindingstechniek Voor de koppeling van Maxi-PLS en Flat-PLS rail onderling, met RiLine60 railsystemen of met vermogenschakelaars. Meer lezen Ri4Power TS 8 Afdeksystemen Form 1 Ter afdekking van spanningsvoerende delen en het voldoen aan de interne beschermklassen IP 2X en IP XXB. Meer lezen Ri4Power TS 8 Afdeksystemen Form 2b Voor een aanrakingsveilige afdekking van aftakkingsvelden met NH-zekeringlastscheiderstroken en 185 mm-opbouwcomponenten. Meer lezen Ri4Power TS 8 Uitvoering functieruimte Form 1-4 Tijdbesparende systeemopbouw met innovatieve modulecomponenten. Meer lezen Ri4Power TS 8 Lastscheiderstrokenveld-uitrusting Eenvoudige inbouw, perfecte aanrakingsbeveiliging, veilige scheiding. Meer lezen Ri4Power TS 8 Toebehoren Meer lezen