To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.
Het touch-display van het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ of de VX25 Blue e+ integratieoplossing is met behulp van het displayframe in de schakelkast te positioneren.
Het onderste deel van het snelwisselraam wordt samen met de afdichting op de behuizing geschroefd. Hierdoor is het mogelijk het koelaggregaat met behulp van snelsluitingen samen met het eerder op het koelaggregaat gemonteerde bovenste deel van het...
Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.
Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.