- Artikelnummer:
- SK 3114.200
- Product omschrijving
- Voor inbouw in een kastdeur of -wand.
- Technische gegevens
- 7-segment display met drie posities
- Omschakelbaar tussen °C/°F
- Met 1800 mm lange NTC-sensor
- Twee relaisuitgangen als wissel- en maakcontact (max. contactbelasting 230 V, 6 A)
- Schakelhysterese programmeerbaar
- Kleur
- RAL 7035
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...50 °C
- Instelbereik
- 5 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Opslagtemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,26 kg
- Douanetariefnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Product omschrijving
- SK Digitale tweetrapsthermostaat, 100-230V, 2 schakelcontacten, inclusief NTC sensor (1,8 meter)