- Artikelnummer:
- SK 3311.190
- Uitvoering
- Plafondelement midden
- Product omschrijving
- Slank deurelement met zichtvenster en schuifdeur. Stabiele gekoppelde metalen afdekelementen met een hoge lichtdoorlatendheid. Indien gewenst kan er ook veiligheidsglas worden toegepast. De gangbreedte bedraagt 1200 mm.
- Voordelen
- Hogere energiebesparing gecombineerd met de capaciteit van de klimatisering
- Eenvoudige montage en aanpassing naderhand, dankzij de volledige compatibiliteit met het VX IT-kastsysteem
- De gunstige performance toename van de bestaande installatie, verlengt uw investeringscyclus tot aan het moment van vervanging
- Toepassingsgebieden
- Afhankelijk van de toepassing kan het Cube-systeem met Precisie-airconditioners of LCP Inline als Hot of Cold Cube-systeem worden gebruikt
- Mogelijkheden
- Het Cube-systeem is een combinatie van deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maakt. Deze scheiding is elementair wanneer het erom gaat energie te besparen en de efficiëntie van de bestaande klimaattechniek te verhogen.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
Afdekelementen: polycarbonaat
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Diepte: 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 20 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716964
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Product omschrijving
-
SK Dakelement, midden, 300mm