Chillers

Centraal en economisch koelen en beschikbaar stellen van het koelmedium (meestal water). Chillers worden toegepast in ruimten waar een grote hoeveelheid warmte vrijkomt. Via een leidingstelsel worden alle koeltechnische taken in een installatie of machine uitgevoerd. Koelvermogen 1 kW – 48 kW. De koelvermogens 1 kW – 6 kW zijn ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie.