Sokkelsysteem VX

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of kabelbevestigingsrail. Geschikt voor plaatstalen of roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Traverse voor VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chillers Blue e+

Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de behuizing.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Filtermat voor sokkelplinten, geventileerd

De filtermat wordt eenvoudig achter de plint geplaatst. Kan tot de gewenste lengte worden ingekort.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Koppelafdekking voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Sokkel bevestigingsbeugels voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Noodzakelijk wanneer de sokkelplinten met een hoogte van 100 mm of 200 mm aan de zijkant van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd.