Toebehoren voor VX25

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Het sokkelsysteem VX is te gebruiken voor nagenoeg elke kasttoepassing. Naast een hoge stabiliteit biedt het maximaal montagegemak, bespaart het tijd en opent het compleet nieuwe mogelijkheden bij het opbouwen van de sokkel.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer incl. een positioneringshulp voor een eenvoudige montage van de kast.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een...

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van...

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant...

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkel bevestigingsbeugels voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Noodzakelijk wanneer de sokkelplinten met een hoogte van 100 mm of 200 mm aan de zijkant van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Bodembevestigingsplaat voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of montageprofiel. Geschikt voor plaatstalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Bevestigings- resp. afstandsprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een flexibele bevestiging van C-rails of kabelbevestigingsrails. Voor inbouw in de VX-sokkel of aan het kastprofiel.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Sokkeladapter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 of stelvoeten aan het sokkelsysteem VX.

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.