Toebehoren voor VX25

Kabelgeleiding

Toebehoren voor een flexibele invoer van kabels in kast- en behuizingssystemen en voor een efficiënte kabelgeleiding in behuizingen en in kasten met 19"-raster: kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, toebehoren voor kabelgeleiding in kasten/behuizingen, kabelgeleidingen 19".

Kabelgeleiding

Bodemplaten

In plaats van segmenten van de standaard driedelige bodemplaten toe te passen. Dit maakt een op de montageplaat afgestemde positionering mogelijk.

Kabelgeleiding

Connectordoorvoertules

Geschikt voor kabeldiameters van 8 tot 36 mm.

Kabelgeleiding

Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.

Kabelgeleiding

Kabelwartels

Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal, ook in EMC-uitvoering. Kabelwartels zijn leverbaar met hoge beschermklassen tot IP 68 resp. IP 69. Voor de voedingsmiddelenindustrie of clean rooms zijn kabelwartels in hygiënische...

Kabelgeleiding

Kabelgeleiding en -fixatie

Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer...