Montageplaten Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Toebehoren voor het opnemen van dynamische belastingen en voor het afzekeren van zwaar uitgeruste montageplaten. Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Montageplaat-tussenstuk voor VX, TS Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd. Meer lezen Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Montageplaatfixering Type A, voor VX Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Meer lezen Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Montageplaatfixering Type B, voor VX Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Meer lezen Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Montageplaatfixering Type C, voor VX Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Meer lezen Toebehoren voor montageplaatstabilisatie Multifunctionele inbouwset voor montageplaat VX De montageplaat kan nog eens 20 mm naar achteren worden verplaatst of is vanaf de achterzijde in te bouwen. Meer lezen