Deuren/sluitingen

Toebehoren voor deuren

Kabelgeleiding, transportbeveiliging, veiligheidsbalken, adapterplaat voor Toptec, stoflijsten en coderingsstroken, sluitstukken, sluitstangblokkering, lak.

Toebehoren voor deuren

Kabelgeleidingsset deuren voor VX, VX IT

Voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding aan de binnenzijde van de deuren van het kastsysteem VX, bij toepassing van een CMC III-handgreep.

Toebehoren voor deuren

Transportbeveiliging voor deur VX

Ter stabilisering van de deur tijdens transport vanaf een extra gewichtsbelasting van 15 kg.

Toebehoren voor deuren

Veiligheidsbalk voor VX, TS, VX SE

Dient als steunbalk bij open kastframes. Voor behuizingen met een breedte van 1200 mm, in te korten resp. deelbaar voor andere afmetingen.

Toebehoren voor deuren

Steun voor veiligheidsbalk

Voor montage aan verticale profiel. De veiligheidsbalk wordt eenvoudig op de steun geplaatst.

Toebehoren voor deuren

CS-adapterplaat voor CS Toptec

Voor de opname van ventilatoren die in de uitsparing voor klimaatmodulen passen.

Toebehoren voor deuren

Lak

Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

Toebehoren voor deuren

Grondlaag corrosiebescherming

De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de...

Toebehoren voor deuren

Stoflijst

Als bescherming tegen stof- en vochtophoping bovenop de deur en tussen de behuizing en de deur/het deksel.

Toebehoren voor deuren

Stoflijst voor VX, TS, VX SE

Als bescherming tegen stofophoping bovenop de deur en het bovenste horizontale kastprofiel. De stofregenlijst biedt ruimte voor het aanbrengen van teksten of bedrijfslogo's.

Toebehoren voor deuren

Sluitstukken voor VX

Voor het naderhand monteren van een zichtdeur of plaatstalen deur in plaats van een achterwand.

Toebehoren voor deuren

Coderingsstrook voor VX, TS, VX SE

Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur, incl. transparante afdekplaat en bevestigingsmateriaal.

Toebehoren voor deuren

Sluitstuk-blokkering volgens CNOMO voor VX, VX IT

Geschikt voor alle sluitstangen van kasten met één deur en zichtdeuren met standaardsluiting of comforthandgreep VX. De blokkering voorkomt dat de sluitstukken bij geopende deur kunnen worden bewogen.