Ri4Power ISV installatieverdelers Opbouwmodulen Snelmontagesysteem met exacte uitlijning voor ISV-installatieverdelers. Opbouwmodulen Aanrakingsbeveiligingsmoduul Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden, afdekkap verzegelbaar. Meer lezen Opbouwmodulen Montagerailmoduul Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35/15 mm. Afdekkap verzegelbaar. Meer lezen Opbouwmodulen Aansluitklemmenblok Voor aansluiting van Cu- en Alu-aders, evenals gelamelleerd railkoper. Meer lezen Opbouwmodulen NH-zekeringlastscheidermoduul Geschikt voor de opname van zekeringlastscheiders voor montageplaatopbouw, afdekkap verzegelbaar. Meer lezen Opbouwmodulen Montageopbouw voor NH-zekeringlastscheiders Geschikt voor de opname van NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 voor montageplaatopbouw. Meer lezen Opbouwmodulen NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul Voor NH-zekeringslastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand). Meer lezen Opbouwmodulen Vermogensschakelaarmoduul Voor de opname van standaard vermogensschakelaars tot 250 A resp. 630 A. Meer lezen Opbouwmodulen Metermoduul Open module voor interne metingen. Meer lezen Opbouwmodulen Railkopermoduul N/PE Ter bevestiging van railkoper voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar. Meer lezen Opbouwmodulen Railkopermoduul voor zekeringscomponenten Voor de opbouw van zekeringhouders en NH-zekeringlastscheiders. Meer lezen