Aanbouwkasten VX25 plaatstaal

Toebehoren voor VX25

Netwerk- en serverbehuizingen op basis van de TS 8. Draagkracht afhankelijk van de uitvoering tot maximaal 1000 kg.

Toebehoren voor VX25

Sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering

Het sokkelsysteem VX is te gebruiken voor nagenoeg elke kasttoepassing. Naast een hoge stabiliteit biedt het maximaal montagegemak, bespaart het tijd en opent het compleet nieuwe mogelijkheden bij het opbouwen van de sokkel.

Toebehoren voor VX25

Sokkelsysteem VX

Het beste uit alles. Sokkelsysteem VX voor nagenoeg elke kasttoepassing. Het systeem combineert de beste sokkelfuncties van Rittal die op dit moment beschikbaar zijn in één variabel modulair systeem. Een systeem dat ondanks het...

Toebehoren voor VX25

Bodems

Toebehoren voor de kast-/behuizingsbodem bieden flexibele mogelijkheden voor bodemopbouw en voor het transport of ter stabilisatie van kasten/behuizingen. Stelvoeten, wielen en transporttoebehoren, bodemplaten, breedtedelingen, kantelbeveiliging en...

Toebehoren voor VX25

Wanden

Zijwanden voor het zijdelings afsluiten van kasten-/behuizingsrijen, scheidingswanden voor een functionele scheiding van afzonderlijke bereiken, scheidingsschakelaar-/veiligheidsvergrendelingen volgens UL-voorschrift, lak voor het bijwerken resp. voor...

Toebehoren voor VX25

Koppeltechniek

Ongeacht of er compleet uitgebouwde kasten-/behuizingsrijen worden getransporteerd of dat er afzonderlijke kasten/behuizingen op de standplaats worden opgesteld, er is voor alle koppelsituaties in de kastenbouw een passende oplossing: koppelingen,...

Toebehoren voor VX25

Deuren/sluitingen

Deuren en sluitingen voor een gemakkelijke en veilige toegang tot kasten/behuizingen en racks. Deurvarianten, modulaire frontindeling en deeldeuren voor verschillende toegangsconcepten, zichtdeuren in industrieel en IT-design en zichtvensters voor een...

Toebehoren voor VX25

Opbouw bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen

Systeemopbouw voor bedieningsbehuizingen en aanbouwtoebehoren voor kasten/behuizingen: frontopbouw van bedieningsbehuizingen, monitoren, handgrepen, houders en schuifladen voor toetsenborden, muishouders en ruimte voor muis, interfacedeksels,...

Toebehoren voor VX25

Interieuropbouw

Omvangrijk toebehorenprogramma voor de interieuropbouw van kast-/behuizingssystemen en IT-racks, zoals bijv. montageplaten, railsystemen, bevestigingselementen, legborden, systeemverlichting, EMC- en aardingstoebehoren, contactdoosstroken

Toebehoren voor VX25

Dak/wandbevestiging

Wensen met betrekking tot het dak van de kast/behuizing zijn met passende systeemtoebehoren perfect te vervullen: kraantransport, kabelinvoer, ventilatie, dakopzetmodulen voor kasten/behuizingen, beschermstrips, toebehoren voor drukontlasting,...

Toebehoren voor VX25

Systeemverlichting LED

De perfecte kastverlichting. De meest innovatieve verlichtingstechniek, afgestemd op de Rittal-kastsystemen. Innovatieve LED-techniek voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken

Toebehoren voor VX25

Ri4Power ISV installatieverdelers

Modulair systeem voor installatiestandverdelers. Normconform volgens DIN EN 61 439-1/-2 voor typegoedkeuring.

Toebehoren voor VX25

Kabelgeleiding

Toebehoren voor een flexibele invoer van kabels in kast- en behuizingssystemen en voor een efficiënte kabelgeleiding in behuizingen en in kasten met 19"-raster: kabelinvoeren, wartelplaten, kabelwartels, kabeldoorvoeren, toebehoren voor...

Toebehoren voor VX25

19"-techniek

Zwenkramen, profielen, inbouwsets voor profielen, toebehoren voor Rittal Data Rack, glijrails, inch-opbouw, patchpanels, splitterboxen, LSA-techniek