- Artikelnummer:
- KS 1468.500
- Uitvoering
- zonder zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber
- Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Aan de zijkant aangeperste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteverstelling
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Diepte: 300 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 3 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 517 mm x 750 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Opmerking
- Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C...+75 °C.
- Basismateriaal
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 26,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526754
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KS Kunststof wandkast, 600x800x300 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, zonder zichtvenster