- Artikelnummer:
- KS 1432.500
- Uitvoering
- zonder zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Zichtvenster: acrylglas, 3,0 mm met rondom klemprofiel van rubber
- Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Aan de zijkant aangeperste C-rails voor een traploze montageplaat-diepteverstelling
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 350 mm
Diepte: 150 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 195 mm x 300 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Aantal sluitingen
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Opmerking
- Door langdurige inwerking van UV-straling (zonlicht) in combinatie met wind en regen kan het oppervlak optisch worden beïnvloed. Dit heeft geen invloed op de bescherming van de ingebouwde elektrische componenten. Als de kasten niet tegen UV-straling kunnen worden beschermd, dan raden wij aan de kast te voorzien van een PUR-coating. Toelaatbare omgevingstemperatuur -30 °C...+75 °C.
- Basismateriaal
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KS Kunststof wandkast, 250x350x150 mm BxHxD, RAL 7035, glasvezelversterkt polyester, zonder zichtvenster