Robuuste oplossingen voor veilige verbindingen

Outdoor-oplossingen voor de telecommunicatie

Duurzaam en betrouwbaar online

Outdoor-behuizingen voor de telecommunicatie

Een storing in de telecominfrastructuur leidt tot stilstand. Functionerende breedband- en mobiele netwerken zijn essentieel, zowel voor bedrijven als particulieren. Videoconferenties, Remote Working, IoT – zonder verbinding werkt er niets meer. Daarom is een maximale beveiliging van de infrastructuur van cruciaal belang voor het bedrijfsleven.

Om uw installaties en apparatuur ook buiten optimaal te beschermen biedt Rittal standaard Outdoor-behuizingen met bijpassende klimatisering. Ook bij

  • FTTH – Fiber to the home
  • FTTC – Fiber to the curb
  • FTTX – Fiber to the X

profiteert u van snel beschikbare oplossingen die binnen snel worden geleverd en beschermt u uw infrastructuur optimaal in elk type omgeving.

Beveiliging tegen vandalisme en onbevoegde toegang zijn van doorslaggevend belang in de telecombranche. Hiervoor zijn hoge weerstandsklassen vereist.

Tegelijkertijd moeten de Outdoor-oplossingen bestand zijn tegen ongunstige weersomstandigheden. De behuizingen van Rittal overtuigen door hun lange levensduur en de gereduceerde exploitatiekosten.

Installatieomgeving 4

Outdoor Extreme

De telecominfrastructuur bevindt zich in openbaar toegankelijke omgevingen. Deze structuur is niet alleen gevoelig voor onbevoegde toegang, maar is ook blootgesteld aan ongunstige weersinvloeden en agressieve stoffen. Het antwoord op deze uitdagingen van installatieomgeving 4 zijn hoogwaardige behuizingen met een weerstandsklasse die beveiliging biedt tegen onbevoegde toegang en voor een optimale bescherming tegen corrosie zorgt.

Specifieke oplossingen voor de telecommunicatie

Outdoor-behuizingen

Multifunctionele behuizingen

Dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC2.