Veilig onderweg van A naar B

Outdoor-oplossingen voor de spoorwegtechniek

Veiligheid voor een klimaatvriendelijke mobiliteit

Outdoor-behuizingen voor de spoorwegtechniek

In het kader van de mobiliteitstransitie zullen meer mensen en goederen per spoor worden vervoerd – dat stelt enorme eisen aan de spoorinfrastructuur en de exploitanten daarvan. Hoge veiligheidsnormen en betrouwbaarheid vereisen storingsvrije processen. Of het nu gaat om signaleringstechniek, telecommunicatie of wissels; op het spoor, in tunnels, in seinhuizen of op stations: Outdoor-toepassingen moeten in elk type omgeving optimaal worden beschermd.

Rittal is met zijn assortiment behuizingen, klimatiseringscomponenten en componenten voor stroomverdeling de ideale partner voor de opbouw van een krachtige en veilige spoorweginfrastructuur. Standaard heeft u de beschikking over diverse Outdoor-oplossingen die snel worden geleverd – maximale veiligheid voor uw toepassingen op elk gebied, zoals bijvoorbeeld

  • DB Broadband (telecomtechniek, aanleg glasvezelnetten)
  • Veiligheidstechniek op het spoor
  •  Location Case UK

Outdoor-oplossingen voor de spoorwegtechniek bevinden zich in de directe omgeving van het treinverkeer en vereisen vanwege de trillingen een hoge stabiliteit. Vandalisme en onbevoegde toegang vormen net zo’n grote uitdaging als de uiteenlopende weersomstandigheden.

Installatieomgeving 3 en 4 

Outdoor Advanced en Outdoor Extreme 

De installaties van de spoorweginfrastructuur bevinden zich in installatieomgeving 3 en 4. Rittal heeft voor beide varianten passende oplossingen – bijvoorbeeld met hoge weerstandsklassen en een optimale bescherming tegen corrosie

Specifieke oplossingen voor de spoorwegtechniek

Outdoor-behuizingen

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Outdoor-behuizingen

CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen

Kastsystemen

Outdoor-behuizingen

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...