Outdoor-oplossingen voor de elektromobiliteit

Slim en betrouwbaar stroom tanken

Betrouwbare beveiliging voor uw laadsystemen

Outdoor-behuizingen voor de laadinfrastructuur

Elektromobiliteit vormt wereldwijd de sleutel voor klimaatvriendelijke mobiliteit. De spil van eMobility is de uitrol van een landelijke laadinfrastructuur. Voor een betrouwbare werking moet deze optimaal tegen weers- en omgevingsinvloeden, en vandalisme zijn beschermd.

Het productassortiment op het gebied van behuizingen en kasten, klimatisering en stroomverdeling maakt Rittal tot de ideale partner voor het uitrollen van een krachtige en betrouwbare laadinfrastructuur.
U kunt standaard beschikken over configureerbare Outdoor-oplossingen die snel worden geleverd.

 Dat betekent betrouwbaarheid voor uw toepassingen, bijvoorbeeld bij

  • DC-laadpunten
  • Structuur infrastructuur (referentie Tritium en kastenbouw SBRS)

Laadcomponenten voor elektrische voertuigen hebben een hoogwaardige bescherming tegen corrosie, weersomstandigheden en vandalisme nodig, want alleen dan is het eenvoudig laden duurzaam gewaarborgd. Het stabiele framesysteem van Rittal biedt ruimte voor belastingsmanagement en vermogenselektronica. Bovendien moeten infrastructuubehuizingen door de zware inbouwcomponenten extreem stabiel zijn.

Bevindt de infrastructuur zich in de buurt van huizen, appartementengebouwen, winkels en bedrijven, dan speelt ook de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) een belangrijke rol. Deze uitdagingen kunt u met de Rittal Outdoor-oplossingen gemakkelijk het hoofd bieden.

Installatieomgeving 1 t/m 4 

Van Indoor Advanced Protection tot Outdoor Extreme

Laadsystemen zijn in elk type installatieomgeving te vinden – van beschermde omgevingen, zoals parkeergarages, tot openbare omgevingen, zoals niet-afgesloten rust- en parkeerplaatsen waar toegang door onbevoegde mogelijk is. Rittal biedt u een passende oplossing voor elk type omgeving – alles uit één hand.

Specifieke oplossingen voor de laadinfrastructuur

Outdoor-behuizingen

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Kastsystemen

Aanbouwkasten VX25 plaatstaal

System Perfection. De nieuwe aanbouwkasten VX25 plaatstaal bieden maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage. De kasten van het vloerstaande kastsysteem VX25 behouden...

Wand-/vloerkastsystemen

Wandkast AX

System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.

Kastsystemen

Outdoor-behuizingen

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...