Standaard Outdoor-producten

Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden.

Rittal biedt slimme, flexibele outdoor-oplossingen uit één hand:

Dit is waar een robuuste behuizing samenkomt met een slimme, energie-efficiënte klimatisering – voor veeleisende omgevingen en vrijwel alle temperatuurbereiken.

Eenvoudig veelzijdig

Rittal maakt elke opbouw eenvoudig
Met een flexibel, slim systeem dat bestaat uit een behuizing en klimatisering. Perfect op elkaar afgestemd en conform al uw wensen!

  • Minder complex door een slim modulair systeem bestaande uit een behuizing en klimatisering

  • Uniform design en snelle montage van klimatiseringscomponenten door voorgeconfectioneerde uitsparingen en adapters voor de deur

  • Omvangrijke toebehoren voor een optimale functionaliteit (kastverwarming, thermostaat, hygrostaat, IoT-interface)

  • Wereldwijd toepasbaar door internationale toelatingen en snelle beschikbaarheid van standaardproducten uit voorraad

Extreem robuust

Rittal zorgt voor een absoluut betrouwbare werking
Met extreem robuuste, voor outdoor-toepassingen geschikte en betrouwbare productoplossingen onder ruwe omgevingsomstandigheden!

  • Hoge bestendigheid door UV-resistente coating bij behuizingen, klimatiseringsoplossingen en hoogwaardig materiaal van de Toptec-behuizingen (aluminium en roestvaststaal)

  • Toepassing van Blue e+ koelaggregaten mogelijk in een breed temperatuurbereik van -30° tot +60° Celsius

  • Hoge beschermklassen: Toptec-behuizingen: IP 55 / IK10, koelaggregaten: IP 56 en UL Type 4,3R,12

  • Het intelligente design van de Toptec-behuizingen reduceert de invloed van zonnestraling
    (passieve warmteafvoer dankzij de dubbele wanden)

Echt efficiënt

Rittal zorgt voor verlaging van de energiekosten bij maximale beschikbaarheid
Met de energie-efficiënte Blue e+ technologie voor een gemiddelde energiebesparing van 75 %, Smart Monitoring en wereldwijde service voor een maximale beschikbaarheid van installaties!

  • De Blue e+ technologie met geïntegreerde heatpipe zorgt voor een gemiddelde energiebesparing van 75 % (hoge efficiëntie dankzij de buitenopstelling)

  • Hoge passieve warmteafvoer door het intelligente design van de Toptec-behuizingen (dubbele wanden)

  • De koppeling van de koelaggregaten aan een IoT-interface maakt een eenvoudige remote monitoring mogelijk

  • Onderhoudsarme behuizing en koeloplossing

  • Het wereldwijde servicenetwerk waarborgt op elk moment de bediening en de beschikbaarheid van reservedelen

Learn more about our outdoor series products

Toptec Outdoor-behuizingen

Nieuwe oplossing – extra voordelen

Ontdek de diverse uitvoeringen van de nieuwe Toptec Outdoor-behuizingen

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor

De klimatiseringsoplossing voor uw behuizing – in weer en wind

Met een flexibel, slim systeem dat bestaat uit een behuizing en klimatisering bent u perfect voorbereid op alle outdoor-omstandigheden

Toepassingen

Toepasbaar in een groot aantal branches

Tevreden klanten vormen de beste referentie