Blue e+ S koelaggregaten

Maximale energie-efficiëntie voor de koeling van uw kasten

Met de meest efficiënte koelaggregaatoplossing ter wereld helpen wij u de Co2-footprints van machines en installaties te reduceren. De Blue e+ productfamilie van Rittal biedt hiervoor oplossingen voor alle wensen en elke toepassing.

Waarom Blue e+ S koelaggregaten uw CO2-balans duurzaam optimaliseren?

  • Omdat Blue e+ met een gemiddelde energiebesparing van 75 % het meest efficiënte koelaggregaat ter wereld is.
  • Nieuwis het Blue e+ S-koelaggregaat in de vermogensklassen 300 W | 500 W | 1000 W. Dit aggregaat combineert alle voordelen van deze innovatieve technologie en reduceert met behulp van een nieuw koudemiddel de GWP-waarde (GWP = Global Warming Potential) met 56 %.
  • Omdat in de Blue e+ koelaggregaten componenten zijn geïnstalleerd die een langere levensduur hebben, de aggregaten wereldwijd toepasbaar zijn en ze gegarandeerd geschikt zijn voor Industrie 4.0-toepassingen.
  • Lees hier meer over de Blue e+ technologie.

Ontdek de innovatieve oplossingen van de Blue e+ S-technologie

Laat u inspireren door de nieuwe Blue e+ S-koelaggregaten in de lagere vermogensklassen van 300 – 1000 W: met een nieuw design en nog meer slimme functies.

Rittal helpt u om duurzamer te werken.

Duurzaam werken is onontkoombaar – Blue e+ S-koelaggregaten sparen het milieu en de portemonnee.

  • Hoge energie-efficiëntie: Hybride-technologie garandeert een gemiddelde energiebesparing van 75 %
  • Duurzaam gebruik van middelen: toerentalgeregelde componenten zorgen voor een optimaal op de behoefte afgestemde koeling. Parallel hieraan realiseert deze toerentalregeling een langere levensduur van de componenten in de kast
  • Milieuvriendelijker: 56 % lagere GWP-waarde door toepassing van het koudemiddel R-513A

Rittal helpt u sneller te werken

Tijd is een bedrijfskritisch gegeven – Blue e+ S-koelaggregaten zorgen voor tijdbesparingen bij de engineering, de planning, het bestelproces en de handling.

Flexibeler op alle niveaus:

  • Flexibeler tijdens de engineering, omdat alle data via het Eplan Data Portal beschikbaar zijn
  • Flexibeler tijdens de planning en het bestelproces door de configuratie van kast en koeling in RiPanel
  • Flexibeler tijdens de handling. Omdat het serienummer op de verpakking wordt aangebracht, is het niet meer nodig het product uit te pakken om het serienummer te zien
  • Flexibeler tijdens de calculatie van de benodigde klimatisering door de software Therm
  • Flexibeler in te zetten. Wereldwijd toepasbaar dankzij de unieke ondersteuning van meerdere spanningen en landspecifieke toelatingen (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC)

Rittal helpt u uw processen bedrijfszeker vorm te geven

In de totale waardeketen is betrouwbaarheid een van de belangrijkste factoren – Blue e+ S-koelaggregaten zijn maximaal betrouwbaar, hebben minder onderhoud nodig en zijn snel bedrijfsgereed.

  • Veiliger: Standaard geïntegreerde condensverdamping al bij koelaggregaten vanaf 300 W
  • Meer bedrijfszekerheid: Vermijden van machinestilstanden door directe herkenning van de aggregaatstatus via optische LED-weergave, ook op afstand (geel = niet-kritische fout; rood = ernstige fout)
  • Betere bescherming tegen externe invloeden: De ingeschuimde afdichting waarborgt de hoge beschermklasse IP 55
  • Meer planningszekerheid: Wereldwijd een gegarandeerde beschikbaarheid en korte levertijden van producten en reservedelen (standaardproducten uit voorraad)
  • Betrouwbaar: Veilige toepassing binnen het temperatuurbereik van -20 tot +60 °

Rittal helpt u de werkzaamheden gemakkelijker uit te voeren.

U concentreert zich op uw kernactiviteiten – Blue e+ S-koelaggregaten vergemakkelijken de planning, exploitatie en montage.

  • Eenvoudig te bedienen: Intuïtieve bediening via intelligente interfaces (NFC voor app, USB-aansluiting voor software-updates en services, display)
  • Eenvoudig te onderhouden: Kortere onderhoudstijden dankzij de eenvoudige toegang voor het uitvoeren van onderhouds- en servicewerkzaamheden en de gemakkelijk te vervangen componenten
  • Eenvoudig te plannen: Kortere planningstijden door uniforme, rechthoekige montageuitsparingen voor alle montagemethoden (aanbouw of volledige inbouw)
  • Eenvoudig te configureren: Optimale parametrering en selectie dankzij handige tools zoals Software Therm, Scan- & Service-app, Quick Finder
  • Eenvoudig te monteren: Geoptimaliseerde handling en tijdbesparing bij de montage door montagehulpen

Rittal helpt u meerwaarde te creëren met digitale oplossingen

Wie digitaal denkt, creëert meer waarde – Blue e+ S-koelaggregaten zorgen via slimme apps & services voor nog soepeler verlopende processen.

Scan- & Service-app

Via NFC kunt u een verbinding tot stand brengen tussen uw smartphone en het koelaggregaat. Zo kunt u aggregaatgegevens en parameters overdragen of de QR-code scannen voor een overzicht van alle relevante productinformatie:

  • Snellere parametrering en inbedrijfstelling van uw koelaggregaten
  • Efficiënt werken met Fast-Copy (instellingen 1:1 kopiëren naar andere koelaggregaten)
  • Servicemeldingen genereren en verzenden
  • Verlanglijsten met toebehoren en reservedelen samenstellen en verzenden
  • Meer overzicht van alle productinformatie 
  • Beheren van gescande producten

Learn more in these helpful how-to videos:

Reduce your workload with Rittal.

Focus on what's truly important – Focus on the essentials - Retrieve all data in full at any time with the Rittal Scan and Service app and optimize delivery processes to your needs.

Your advantages:

  • Simplified shipping process due to serial number on the packaging
  • Production date printed in MMYYDD format
  • You gain time as packing and unpacking is no longer necessary
  • Direct access to all product data via Rittal Scan & Service App
  • Fast and complete availability of all data - Fast processing and optimum data availability

Rittal helps you create value with digital solutions.

Add value by thinking holistically – Blue e+ S cooling units help your processes to run even more smoothly with smart apps & services.

Your advantages:

  • Quick contact via Rittal Scan & Service App
  • Direct access to error messages
  • Simple and targeted troubleshooting by Rittal Service sichergestellt
  • Warranty extension
  • Lifetime and reliability of the cooling units ensured

Design fail-safe processes with Rittal.

At every stage in the value chain, reliability is key. Blue e+ S cooling units offer maximum reliability, reduced maintenance and rapid usability.

Your advantages:

  • Simple, user-friendly operation
  • Transfer of unit settings to additional cooling units with the fast copy function
  • Saves time by transferring settings to multiple units

Become faster with Rittal.

Time is a critical variable for every company – Blue e+ S cooling units can save time with engineering, planning, ordering and handling.

Your advantages:

  • Quick and easy to assemble without instructions
  • Reduced assembly time due to foamed seal
  • Safe one-man assembly due to fixing aid

Become more sustainable with Rittal.

Sustainable action is inevitable.

Your advantages:

  • Quick troubleshooting in case of maintenance
  • Direct documentation of maintenance
  • Easy filter mat replacement
  • Time saving
  • Avoid breakdowns

Overtuig uzelf live van Blue e+ S

Bezoek ons op een van de beurzen en ontdek meer over het meest efficiënte koelaggregaat ter wereld!

Datum Beurs Locatie
06. – 09.09.22 SMM Hamburg, D
27. – 30.09.22 Wind Energy Hamburg, D
08. – 10.11.22 SPS Nürnberg, D

Wij staan voor u klaar.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen rondom het thema