- Artikelnummer:
- VX 9680.628
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Achterwand
Bodemplaten
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 47,25 kg
- Brutogewicht
- 52,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 137,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177929715
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 600x2200x800, plaatstaal, RAL 7035