Aanbouwkasten VX25 Moduulkast

Artikelnummer: VX 9680.428

Aanbouwkasten VX, voor opbouw met deeldeuren en een modulair uitgevoerde interieurindeling.

Artikelnummer:
VX 9680.428
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Achterwand: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Achterwand
Bodemplaten
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Tot IP 54, afhankelijk van de beplatingsdelen
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
34 kg
Brutogewicht
35 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177929746
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX Moduulkast, zonder deur, met achterwand, 400x2200x800, plaatstaal, RAL 7035
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Protective conductor brochure
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens