Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

Artikelnummer: AX 6321.050

De bedieningsbehuizing voor een tafel-TFT tot 24" op AX-basis, plaatstaal, met geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en aantrekkelijke bescherming voor standaard tafel-TFT’s tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

Artikelnummer:
AX 6321.050
Product omschrijving
Voor de inbouw van gangbare tafel-TFT's met beeldschermdiagonalen tot 24˝ in de formaten 16:9/16:10
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Handgreepprofielen: aluminium
Afdekkappen: kunststof
Ruit: éénlaags veiligheidsglas
TFT-houder: plaatstaal
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
General colour
RAL 7035
Kleur
Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met deur, met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Ruit
Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring
Afmetingen
Breedte: 650 mm
Hoogte: 450 mm
Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Aantal sluitingen
2
IK-code
IK08
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A
Basismateriaal
Plaatstaal
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
15,66 kg
Brutogewicht
15,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
AX Bedieningsbehuizing, voor tafel-TFT tot 24", BHD: 650x450x155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens