- Artikelnummer:
- AX 6315.450
- Uitvoering
- Draagarmaansluiting Ø 130 mm
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Frontplaat: aluminium
Afdekkappen: kunststof
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
- Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant met afdekkappen
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm
Diepte: 210 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Uitvoering
- vanaf de voorzijde
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
- Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A
- Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Opmerking
- passende montageplaat 5051.375 met verzendzakje 5051.300
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13 kg
- Brutogewicht
- 13,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 59,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177923201
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
-
AX Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 500x500x210 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde