Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Artikelnummer: KX 1538.000

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.

Artikelnummer:
KX 1538.000
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Mini-knevelsluitingen
Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Wartelplaten
: 1 + 1
: 2 + 2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,3 kg
Brutogewicht
7,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177816435
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Klemmenkast, BHD: 600x300x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK